Publicar produtos
FD8379-H Fixed-Dome Network IP Camera
VIVOTEK

FD8379-H Fixed-Dome Network IP Camera

Traduzido por Google,

A FD8379-HV da VIVOTEK é uma câmera IP de dome fixa IR pronta para ambientes externos com um sensor de 4 megapixels que oferece uma alta resolução de 2688x1520 a 30 qps. Equipado com a tecnologia WDR Pro (suporta até 3,6 MP, 24 fps a 2560 x 1440) e uma lente fixa de 2,8 mm, o FD8379-HV oferece visibilidade aprimorada e vídeo de alta qualidade em ambientes de alto contraste.

Sendo adequado para condições desafiadoras de iluminação externa, o modelo de câmera IP FD8379-HV apresenta um filtro de corte IR removível, bem como iluminadores infravermelhos eficazes até 30 metros para qualidade de imagem superior o tempo todo. Para proteção contra ambientes externos agressivos, o FD8379-HV é armado com um invólucro robusto com classificação IP66 e IK10 para resistir à chuva e poeira, bem como para proteção contra vandalismo ou adulteração.

Ao adotar a sofisticada tecnologia Smart Stream II da VIVOTEK, o FD8379-HV pode otimizar a qualidade da imagem para as regiões desejadas e, assim, garantir a máxima eficiência no uso da largura de banda e economia de até 50% nos requisitos de largura de banda e armazenamento.

Especificação
  • Key Features: 4-Megapixel CMOS Sensor 30 fps @ 2688x1520 Real-time H.264, MJPEG Compression (Dual Codec) Removable IR-cut Filter for Day & Night Function Built-in IR Illuminators, Effective up to 30 Meters Smart IR Technology to Avoid Overexposure WDR Pro for Unparalleled Visibility in Extremely Bright and Dark Environments (supports up to 3.6MP, 24 fps @ 2560x1440) Smart Stream II to Optimize Bandwidth Efficiency 3D Noise Reduction Weather-proof IP66-rated and Vandal-proof IK10-rated Housing Built-in 802.3af Compliant PoE Built-in MicroSD/SDHC/SDXC Card Slot for On-board Storage Supports ONVIF Standard to Simplif y Integration and Enhance Interoperability
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavivotek-fd8379-h
  • Familia de productoVideo Surveillance
  • Grupo de produtosFixed Dome IP Cameras
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-05-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emTaiwan
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
  • Classificação IFCAcessório discreto
  • Código ETIMEC001511
  • Nome ETIMCamera for monitoring system
  • Nome UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Código CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Número OmniClass23-37 15 11 11
  • Título OmniclassAnalog Cameras
  • Código CSI UniFormat IID5030
  • Título CSI UniFormat IICommunications & Security