Publicar produtos
FD8382-EVF2 Fixed Dome IP Camera, 5MP, 30M IR, WDR Enhanced, 3DNR, IP66, IK10,  Smart Stream, Smart IR, Video Rotation, Extreme Weather, Defog
VIVOTEK

FD8382-EVF2 Fixed Dome IP Camera, 5MP, 30M IR, WDR Enhanced, 3DNR, IP66, IK10, Smart Stream, Smart IR, Video Rotation, Extreme Weather, Defog

Traduzido por Google,

Visão geral

A FD8382-EVF2 da VIVOTEK é uma câmera IP de segurança de rede fixa externa econômica, mas profissional, da série 5MP Lite da VIVTOTEK, que oferece até 15 qps a 5 megapixels ou 30 qps a uma resolução de 1080p a um preço competitivo.

Para atender às demandas de aplicações externas, o FD8382-EVF2 da VIVOTEK fornece foco fixo, usado para operação simples sem energia adicional. Enquanto isso, projetado para fornecer maior resolução, o FD8382-EVF2 é uma solução ideal para quem exige imagens mais nítidas e com mais detalhes. Com poderosa tecnologia de redução de ruído 3D e tecnologia Smart Stream, o IB8382-EVF2 também pode otimizar a resolução de um objeto ou área desejada para maximizar a eficiência do uso da largura de banda.

Para garantir maior resolução mesmo em ambientes hostis, o FD8382-EVF2 da VIVOTEK também é armado com caixa com classificação IP66 para ajudar o corpo da câmera a suportar chuva, poeira e até mesmo jatos de água de alta pressão de qualquer direção, enquanto sua caixa com classificação IK10 oferece proteção contra atos de vandalismo ou outros impactos. Além disso, uma ampla faixa de temperatura operacional melhora ainda mais o desempenho e a confiabilidade do FD8382-EVF2 em climas extremamente frios ou quentes, mesmo ao usar PoE.

Com o VADP (VIVOTEK Application Development Platform) altamente flexível, os usuários podem estender os recursos desta série FD8382 adicionando aplicativos de terceiros para o FD8382-VF2, FD8382-EVF2, FD8382-TV e FD8382-ETV. Assim, a série FD8382 não é apenas equipada com vários métodos de foco e amplas opções de faixa de temperatura, mas também é altamente flexível e pode ser expandida para atender a uma ampla gama de requisitos.

Características principais

  • Sensor CMOS de 5 megapixels
  • 15 fps @ 2560x1920
  • Iluminadores IR integrados, eficazes até 30 metros
  • WDR aprimorado para visibilidade incomparável em ambientes claros e escuros
  • Smart Stream para otimizar a eficiência da largura de banda
  • Redução de Ruído 3D
  • Áudio bidirecional
  • Rotação de vídeo para exibição de corredor
  • Caixa com classificação IP66 à prova de intempéries e classificação IK10 à prova de vandalismo
  • Instalação de suporte com caixa de conduíte externa AM-713
  • Suporte a climas extremos com PoE
  • Suporte VIVOTEK VCA (análise de conteúdo de vídeo)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavivotek-fd8382-evf2
  • Familia de productoVideo Surveillance
  • Grupo de produtosFixed Dome IP Cameras
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-07-10
  • Número de edição2
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emTaiwan
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
  • Classificação IFCAcessório discreto
  • Código ETIMEC001511
  • Nome ETIMCamera for monitoring system
  • Nome UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Código CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Número OmniClass23-37 15 11 11
  • Título OmniclassAnalog Cameras
  • Código CSI UniFormat IID5030
  • Título CSI UniFormat IICommunications & Security