Publicar produtos
FD9381-HTV Fixed Dome Network Camera, 5MP,  H.265, Smart Stream II, 1080p 60 fps, WDR Pro, SNV, IP66, IK10, Extreme Weather, P-iris, 30M IR
VIVOTEK

FD9381-HTV Fixed Dome Network Camera, 5MP, H.265, Smart Stream II, 1080p 60 fps, WDR Pro, SNV, IP66, IK10, Extreme Weather, P-iris, 30M IR

Traduzido por Google,
Visão geral

A FD9381-HTV da VIVOTEK é uma novíssima câmera de segurança de rede dome externa H.265 profissional de alta eficiência, oferecendo 30 qps a 5 megapixels ou 60 qps a 1080p com excelente qualidade de imagem. Ao empregar a tecnologia H.265, a câmera é capaz de fornecer taxas de compressão de imagem mais altas e mais eficientes do que os sistemas H.264 anteriores. Além disso, a sofisticada tecnologia Smart Stream II da VIVOTEK permite que a câmera otimize a qualidade para as regiões desejadas e, portanto, maximize a eficiência do uso da largura de banda. Combinando H.265 e Smart Stream II, o FD9381-HTV pode reduzir o consumo de largura de banda e armazenamento em até 80%* enquanto mantém uma qualidade de imagem excepcional de 5 megapixels.

Como uma câmera profissional dia/noite, a FD9381-HTV também é equipada com WDR Pro e SNV, permitindo que os usuários desfrutem de detalhes de imagem soberbos em todas as condições de iluminação. Além disso, a carcaça robusta com classificação IP66 garante a capacidade da câmera avançada de resistir à chuva e à poeira, garantindo assim uma operação suave, independentemente das condições climáticas adversas. A carcaça com classificação IK10 da câmera também fornecerá proteção contra atos de vandalismo e outros impactos físicos.

* Dependendo das cenas

Características principais
  • Tecnologia de Compressão H.265
  • Sensor CMOS Progressivo de 1/1,8"
  • 30 fps @ 2560 x 1920, 60 fps @ 1920 x 1080
  • Smart Stream II para otimizar a eficiência da largura de banda
  • WDR Pro para visibilidade incomparável em ambientes de alto contraste
  • Iluminadores IR integrados, eficazes até 30 metros
  • Foco Remoto para Ajustes de Foco Fácil
  • Caixa com classificação IP66 à prova de intempéries e classificação IK10 à prova de vandalismo
  • SNV (Visibilidade Noturna Suprema) para condições de pouca luz
  • Lente P-íris
  • Rotação de vídeo para visualização do corredor
  • DIS (Estabilização de Imagem Digital)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavivotek-fd9381-htv
  • Familia de productoVideo Surveillance
  • Grupo de produtosFixed Dome IP Cameras
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-07-10
  • Número de edição2
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emTaiwan
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
  • Classificação IFCAcessório discreto
  • Código ETIMEC001511
  • Nome ETIMCamera for monitoring system
  • Nome UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Código CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Número OmniClass23-37 15 11 11
  • Título OmniclassAnalog Cameras
  • Código CSI UniFormat IID5030
  • Título CSI UniFormat IICommunications & Security