Publicar produtos
IB8369A Bullet Network Camera, 2MP, 30M IR, IP66, Smart Stream II, SNV, Defog
VIVOTEK

IB8369A Bullet Network Camera, 2MP, 30M IR, IP66, Smart Stream II, SNV, Defog

Traduzido por Google,
Visão geral

A IB8367A da VIVOTEK é uma câmera de segurança de rede estilo bala tudo-em-um projetada para diversas aplicações externas. Equipada com um sensor de 2MP que permite uma resolução de visualização de 1920x1080 a 30 fps suaves, a IB8367A é uma câmera externa ideal e altamente adaptável, capaz de capturar vídeo de alta qualidade em altas resoluções de até 2 Megapixels, mesmo em ambientes com pouca luz.

A IB8367A possui a sofisticada tecnologia Smart Stream II da VIVOTEK, permitindo que a câmera otimize a qualidade da imagem para as regiões desejadas, garantindo assim a máxima eficiência no uso da largura de banda e economia de até 50% nos requisitos de largura de banda e armazenamento. Para se adaptar às condições de iluminação externa em constante mudança, o IB8367A também possui um filtro de corte de IR removível, bem como iluminadores IR eficazes até 30M para qualidade de imagem superior 24 horas por dia. Para proteção contra ambientes externos agressivos, a câmera é encapsulada em uma caixa com classificação IP66 à prova de intempéries, tornando-a impermeável à chuva e poeira. A robustez do IB8367A é reforçada ainda mais pela adoção da carcaça robusta do projeto IK10.

Incorporando uma série de recursos avançados padrão para câmeras VIVOTEK, incluindo rotação de vídeo, desembaçamento, um slot para cartão MicroSD/SDHC/SDXC dedicado e o software de gravação de 32 canais da VIVOTEK, o IB8367A é a solução ideal para várias necessidades de vigilância externa.

Características principais
  • Sensor CMOS de 2 megapixels
  • 30 fps @ 1920 x 1080
  • Compressão H.264 em tempo real, MJPEG (codec duplo)
  • Filtro de corte IR removível para função dia e noite
  • Iluminadores IR integrados, eficazes até 30 metros
  • PoE compatível com 802.3af integrado
  • Slot para cartão MicroSD/SDHC/SDXC integrado para armazenamento integrado
  • Suporta o padrão ONVIF para simplificar a integração e melhorar a interoperabilidade
  • Caixa de metal com classificação IP66 à prova de intempéries e classificação IK10 à prova de vandalismo
  • Smart Stream II para otimizar a eficiência da largura de banda
  • Redução de ruído 3D
  • Tecnologia IR inteligente para evitar superexposição
  • SNV (Visibilidade Noturna Suprema)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavivotek-ib8369a
  • Familia de productoVideo Surveillance
  • Grupo de produtosBullet Cameras
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-29
  • Número de edição2
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emTaiwan
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
  • Classificação IFCAcessório discreto
  • Código ETIMEC001511
  • Nome ETIMCamera for monitoring system
  • Nome UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Código CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Número OmniClass23-37 15 11 11
  • Título OmniclassAnalog Cameras
  • Código CSI UniFormat IID5030
  • Título CSI UniFormat IICommunications & Security