Publicar produtos
IB836B-EHF3 Bullet Network Camera, 2MP, WDR, SNV, 30M IR, 3DNR, IP66, Smart Stream, Smart IR, Video Rotation, IK10, Cable Management, Extreme Weather, Defog
VIVOTEK

IB836B-EHF3 Bullet Network Camera, 2MP, WDR, SNV, 30M IR, 3DNR, IP66, Smart Stream, Smart IR, Video Rotation, IK10, Cable Management, Extreme Weather, Defog

Traduzido por Google,
Visão geral

A IB836B-EHF3 da VIVOTEK é uma câmera de segurança de rede estilo bala projetada para diversas aplicações externas e oferecendo uma gama completa de opções. Equipada com um sensor Full HD de 2MP que permite uma resolução de visualização de 1920x1080 a 30 fps, a IB836B-EHF3 é uma câmera externa tudo-em-um capaz de capturar vídeo de alta qualidade e alta resolução de até 2 Megapixels com tecnologia WDR e SNV, não importa se em alto contraste ou em ambientes de pouca luz.

Aumentando sua operação simples, o IB836B-EHF3 fornece foco fixo sem energia elétrica. Para atender às demandas de aplicações externas e severas, o IB836B-EHF3 da VIVOTEK também está armado com um invólucro com classificação IP66 para ajudar o corpo da câmera a suportar chuva, poeira e jatos de água de alta pressão de qualquer direção, enquanto seu invólucro com classificação IK10 oferece proteção robusta contra atos de vandalismo ou outros impactos.

Além disso, uma ampla faixa de temperatura de operação melhora ainda mais o desempenho e a confiabilidade da IB836B-EHF3 em clima extremamente frio ou quente, mesmo ao usar PoE. Ao escolher a série VIVOTEK IB836B-H, os clientes terão quatro opções: IB836B-HF3, IB836B-EHF3, IB836B-HT e IB836B-EHT. Diferentes opções podem ser escolhidas com base nos requisitos de sua aplicação, como método de foco ou temperatura do ambiente operacional.

Características principais
  • Sensor CMOS de 2 megapixels
  • 30 fps @ 1920 x 1080
  • Lente focal fixa de 3,6 mm
  • Filtro de corte IR removível para função dia e noite
  • Iluminadores IR embutidos, eficazes até 30 metros
  • Tecnologia IR inteligente para evitar superexposição
  • WDR para visibilidade incomparável em ambientes extremamente claros e escuros
  • SNV (Visibilidade Noturna Suprema) para condições de pouca luz
  • Redução de ruído 3D
  • Rotação de vídeo para visualização do corredor
  • Caixa com classificação IP66 à prova de intempéries e classificação IK10 à prova de vandalismo
  • Suporte a climas extremos com PoE
  • Suporte VIVOTEK VCA (Análise de conteúdo de vídeo)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavivotek-ib836b-ehf3
  • Familia de productoVideo Surveillance
  • Grupo de produtosBullet Cameras
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-29
  • Número de edição2
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emTaiwan
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
  • Classificação IFCAcessório discreto
  • Código ETIMEC001511
  • Nome ETIMCamera for monitoring system
  • Nome UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Código CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Número OmniClass23-37 15 11 11
  • Título OmniclassAnalog Cameras
  • Código CSI UniFormat IID5030
  • Título CSI UniFormat IICommunications & Security