Publicar produtos
IB836B-HT Bullet Network Camera, 2MP, WDR, SNV, 30M IR, P-iris, Remote Focus, 3DNR, IP66, Smart Stream, Smart IR, Video Rotation, IK10, Cable Management, Defog
VIVOTEK

IB836B-HT Bullet Network Camera, 2MP, WDR, SNV, 30M IR, P-iris, Remote Focus, 3DNR, IP66, Smart Stream, Smart IR, Video Rotation, IK10, Cable Management, Defog

Traduzido por Google,
Visão geral

A IB836B-HT da VIVOTEK é uma câmera de segurança de rede estilo bala projetada para diversas aplicações externas e oferecendo uma gama completa de opções. Equipada com um sensor Full HD de 2MP que permite uma resolução de visualização de 1920x1080 a 30 fps suaves, a IB836B-HT é uma câmera externa tudo-em-um capaz de capturar vídeo de alta qualidade e alta resolução de até 2 Megapixels com tecnologia WDR e SNV, não importa se em alto contraste ou em ambientes de pouca luz.

IB836B-HT fornece foco remoto com motores de passo integrados e P-iris para fornecer ajuste preciso remotamente. Para atender às demandas de aplicações externas e severas, o IB836B-HT da VIVOTEK também está armado com uma carcaça com classificação IP66 para ajudar o corpo da câmera a resistir à chuva, poeira e jatos de água de alta pressão de qualquer direção, enquanto sua carcaça com classificação IK10 oferece proteção robusta contra atos de vandalismo ou outros impactos.

Ao escolher a série VIVOTEK IB836B-H, os clientes terão quatro opções: IB836B-HF3, IB836B-EHF3, IB836B-HT e IB836B-EHT. Diferentes opções podem ser escolhidas com base nos requisitos de sua aplicação, como método de foco ou temperatura do ambiente operacional.

Características principais
  • Sensor CMOS de 2 megapixels
  • 30 fps @ 1920 x 1080
  • 2,8 ~ 12 mm, Foco Remoto, Lente P-íris
  • Filtro de corte IR removível para função dia e noite
  • Iluminadores IR embutidos, eficazes até 30 metros
  • Tecnologia IR inteligente para evitar superexposição
  • WDR para visibilidade incomparável em ambientes extremamente claros e escuros
  • SNV (Visibilidade Noturna Suprema) para condições de pouca luz
  • Redução de ruído 3D
  • Rotação de vídeo para visualização do corredor
  • Caixa com classificação IP66 à prova de intempéries e classificação IK10 à prova de vandalismo
  • Suporte VIVOTEK VCA (Análise de Conteúdo de Vídeo)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavivotek-ib836b-ht
  • Familia de productoVideo Surveillance
  • Grupo de produtosBullet Cameras
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-29
  • Número de edição2
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emTaiwan
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
  • Classificação IFCAcessório discreto
  • Código ETIMEC001511
  • Nome ETIMCamera for monitoring system
  • Nome UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Código CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Número OmniClass23-37 15 11 11
  • Título OmniclassAnalog Cameras
  • Código CSI UniFormat IID5030
  • Título CSI UniFormat IICommunications & Security