Publicar produtos
IB8377-H Bullet Network Camera
VIVOTEK

IB8377-H Bullet Network Camera

Traduzido por Google,
A IB8377-H da VIVOTEK é uma câmera de rede bullet IR de 4 megapixels pronta para uso externo que oferece 30 qps a 2688x1520 excelente qualidade de imagem. Habilitado com a tecnologia WDR Pro (suporta até 3,6 MP, 24 fps @ 2560x1440) e uma lente varifocal de 2,8 ~ 12 mm, o IB8377-H é capaz de fornecer visibilidade aprimorada em ambientes de alto contraste. Para se adaptar às condições de iluminação externa em constante mudança, o IB8377H possui um filtro de corte de IR removível, bem como iluminadores IR eficazes até 30 metros para qualidade de imagem superior 24 horas por dia. A câmera também é armada com um invólucro à prova de intempéries IP66 e à prova de vandalismo com classificação IK10, ajudando o corpo da câmera a resistir a condições adversas e atos de vandalismo. A IB8377-H possui a sofisticada tecnologia Smart Stream II da VIVOTEK, permitindo que a câmera otimize a qualidade da imagem para as regiões desejadas, garantindo assim a máxima eficiência no uso da largura de banda e economia de até 50% nos requisitos de largura de banda e armazenamento. Com outros recursos avançados, como rotação de vídeo, desembaçamento, um slot para cartão MicroSD/SDHC/SDXC dedicado e o software de gravação de 32 canais da VIVOTEK, o multifuncional IB8377-H é ideal para várias necessidades de vigilância externa.
Especificação
  • Key Features: 4-Megapixel CMOS Sensor 30 fps @ 2688x1520 Real-time H.264, MJPEG Compression (Dual Codec) Removable IR-cut Filter for Day & Night Function Built-in IR Illuminators, Effective up to 30 Meters Smart IR Technology to Avoid Overexposure WDR Pro for Unparalleled Visibility in Extremely Bright and Dark Environments (supports up to 3.6MP, 24 fps @ 2560x1440) Smart Stream II to Optimize Bandwidth Efficiency 3D Noise Reduction Weather-proof IP66-rated and Vandal-proof IK10-rated Housing Built-in 802.3af Compliant PoE Built-in MicroSD/SDHC/SDXC Card Slot for On-board Storage Supports ONVIF Standard to Simplify Integration and Enhance Interoperability
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavivotek-ib8377-h
  • Familia de productoVideo Surveillance
  • Grupo de produtosBullet Cameras
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-05-11
  • Número de edição2
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emTaiwan
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
  • Classificação IFCAcessório discreto
  • Código ETIMEC001511
  • Nome ETIMCamera for monitoring system
  • Nome UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Código CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Número OmniClass23-37 15 11 11
  • Título OmniclassAnalog Cameras
  • Código CSI UniFormat IID5030
  • Título CSI UniFormat IICommunications & Security