Publicar produtos
IB8382-ET Bullet Network Camera, 5MP, WDR Enhanced, 30M IR, 3DNR, P-iris, Remote Focus, Smart Stream, Smart IR, Video Rotation, IP66, IK10, Cable Management, Extreme Weather, Defog
VIVOTEK

IB8382-ET Bullet Network Camera, 5MP, WDR Enhanced, 30M IR, 3DNR, P-iris, Remote Focus, Smart Stream, Smart IR, Video Rotation, IP66, IK10, Cable Management, Extreme Weather, Defog

Traduzido por Google,
Visão geral

A IB8382-ET da VIVOTEK é uma câmera de segurança de rede bullet profissional para ambientes externos econômica na série 5MP Lite da VIVTOTEK que oferece até 15 qps em 5 megapixels ou 30 qps em resolução de 1080p a um preço competitivo. Equipada com um novo sensor de imagem de alta resolução, diferente de outras câmeras de 5MP, a IB8382-ET oferece qualidade de imagem mais nítida e detalhes mais finos a um preço econômico. E com a poderosa tecnologia de redução de ruído 3D e tecnologia Smart Stream, o IB8382-ET também pode otimizar a resolução de um objeto ou área desejada para maximizar a eficiência do uso da largura de banda.

Para criar o foco perfeito necessário para colher os benefícios de resoluções mais altas, o IB8382-ET da VIVOTEK fornece foco remoto com motores de passo integrados e íris P para ajuste preciso remotamente. E para fornecer maior resolução em ambientes externos e agressivos, a série IB8382-ET da VIVOTEK também é armada com carcaça com classificação IP66 para ajudar o corpo da câmera a suportar chuva, poeira e jatos de água de alta pressão de qualquer direção, enquanto sua carcaça com classificação IK10 fornece proteção contra atos de vandalismo ou outros impactos. Além disso, uma ampla faixa de temperatura operacional melhora ainda mais o desempenho e a confiabilidade do IB8382-ET em climas extremamente frios ou quentes, mesmo ao usar PoE.

Com o VADP (Plataforma de Desenvolvimento de Aplicativos VIVOTEK) altamente flexível, os usuários podem estender os recursos desta série adicionando aplicativos de terceiros para o IB8382-ET. Assim, a série IB8382 - IB8382-F3, IB8382-EF3, IB8382-T, IB8382-ET, não é apenas equipada com vários métodos de foco e amplas opções de faixa de temperatura, mas é ideal para uma ampla variedade de aplicações.

Características principais
  • Sensor CMOS de 5 megapixels
  • 15 fps @ 2560 x 1920, 30 fps @ 1920 x 1080
  • 3 ~ 9 mm, Foco Remoto, Lente P-íris
  • Filtro de corte IR removível para função dia e noite
  • Iluminadores IR integrados, eficazes até 30 metros
  • Tecnologia IR inteligente para evitar superexposição
  • Smart Stream para otimizar a eficiência da largura de banda
  • Aprimoramento WDR para visibilidade incomparável em ambientes extremamente claros e escuros
  • Redução de ruído 3D para condições de pouca luz
  • Áudio bidirecional
  • Rotação de vídeo para visualização do corredor
  • Caixa com classificação IP66 à prova de intempéries e classificação IK10 à prova de vandalismo
  • Suporte a climas extremos com PoE
  • Suporte VIVOTEK VCA (Análise de conteúdo de vídeo)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavivotek-ib8382-et
  • Familia de productoVideo Surveillance
  • Grupo de produtosBullet Cameras
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-29
  • Número de edição2
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emTaiwan
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
  • Classificação IFCAcessório discreto
  • Código ETIMEC001511
  • Nome ETIMCamera for monitoring system
  • Nome UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Código CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Número OmniClass23-37 15 11 11
  • Título OmniclassAnalog Cameras
  • Código CSI UniFormat IID5030
  • Título CSI UniFormat IICommunications & Security