A IB8382-T da VIVOTEK é uma câmera de segurança de rede bullet profissional para ambientes externos econômica na série 5MP Lite da VIVTOTEK que oferece até 15 qps em 5 megapixels ou 30 qps em resolução de 1080p a um preço competitivo. Equipada com um novo sensor de imagem de alta resolução, diferente de outras câmeras de 5MP, a IB8382-T oferece qualidade de imagem mais nítida e detalhes mais finos a um preço econômico. E com a poderosa tecnologia de redução de ruído 3D e tecnologia Smart Stream, o IB8382-T também pode otimizar a resolução de um objeto ou área desejada para maximizar a eficiência do uso da largura de banda.
Para criar o foco perfeito necessário para colher os benefícios de resoluções mais altas, o IB8382-T da VIVOTEK fornece foco remoto com motores de passo integrados e íris P para ajuste preciso remotamente. E para fornecer uma resolução mais alta em ambientes externos e agressivos, ela também está equipada com uma caixa com classificação IP66 para ajudar o corpo da câmera a suportar chuva, poeira e jatos de água de alta pressão de qualquer direção, enquanto sua caixa com classificação IK10 oferece proteção contra atos de vandalismo ou outros impactos.
Com o VADP (Plataforma de Desenvolvimento de Aplicativos VIVOTEK) altamente flexível, os usuários podem estender os recursos desta série adicionando aplicativos de terceiros para o IB8382-T. Assim, a série IB8382 - IB8382-F3, IB8382-EF3, IB8382-T, IB8382-ET, não é apenas equipada com vários métodos de foco e amplas opções de faixa de temperatura, mas é ideal para uma ampla variedade de aplicações.
Características principaisDisponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |