Publicar produtos
IB9365-EHT Bullet Network Camera
VIVOTEK

IB9365-EHT Bullet Network Camera

Traduzido por Google,

O IB9365-EHT também oferece o que há de melhor em tecnologia de vigilância noturna. Ao adotar a tecnologia Smart IR II dos speed domes VIVOTEK, os iluminadores IR IB9365-EHT agora se alinham com o ângulo de foco da lente de foco remoto para fornecer a melhor qualidade de imagem IR em qualquer configuração de lente. Esse recurso otimiza a intensidade do IR, reduz os hotspots IR e aumenta o alcance efetivo do IR em até 50 metros.

Além disso, o IB9365-EHT emprega a tecnologia Smart Stream III da VIVOTEK e o codec de compressão H.265, reduzindo a largura de banda em mais de 90%* enquanto ainda mantém uma excelente qualidade de imagem em comparação com o H.264 tradicional sem streaming inteligente. Além disso, o VIVOTEK VADP (Plataforma de Desenvolvimento de Aplicativos VIVOTEK) permite que os usuários adicionem programas personalizados para vários aplicativos e cenários de usuário. Protegendo todos esses recursos está a carcaça com classificação IP66, IP67, IK10 e NEMA 4X do IB9365-EHT, capaz de operar de -50°C a 50°C.

* Dependendo da cena.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavivotek-ib9365eht
  • Familia de productoVideo Surveillance
  • Grupo de produtosBullet Cameras
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-11-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emTaiwan
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
  • Classificação IFCAcessório discreto
  • Código ETIMEC001511
  • Nome ETIMCamera for monitoring system
  • Nome UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Código CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Número OmniClass23-37 15 11 11
  • Título OmniclassAnalog Cameras
  • Código CSI UniFormat IID5030
  • Título CSI UniFormat IICommunications & Security