A IB9371-EHT da VIVOTEK é a novíssima câmera de segurança de rede bullet outdoor profissional H.265 de alta eficiência, oferecendo 30 fps @ 3 megapixels com excelente qualidade de imagem. Empregar a tecnologia H.265 permite que a câmera forneça taxas de compressão de imagem mais altas e mais eficientes do que os sistemas H.264 anteriores. Além disso, a sofisticada Tecnologia Smart Stream II da VIVOTEK permite que a câmera otimize a resolução para um objeto ou área desejada e, portanto, maximize a eficiência do uso da largura de banda. Combinando H.265 e Smart Stream II, o IB9371-EHT pode reduzir o consumo de largura de banda e armazenamento em até 80%* enquanto mantém a qualidade de imagem com alto padrão.
Como câmeras profissionais dia/noite, a IB9371-EHT também é equipada com WDR Pro e SNV, permitindo que os usuários desfrutem de detalhes de imagem soberbos em qualquer condição de iluminação. Além disso, a carcaça com classificação IP66 garante a capacidade dessas câmeras avançadas de resistir à chuva e poeira, garantindo assim uma operação suave mesmo sob várias condições climáticas adversas. A carcaça com classificação IK10 das câmeras também pode fornecer proteção contra atos de vandalismo e outros impactos. Finalmente, uma ampla faixa de temperatura operacional aumenta ainda mais o desempenho e a confiabilidade do IB9371-EHT em climas extremamente frios e quentes, mesmo usando PoE.
Características principaisDisponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |