A IB9381-EHT da VIVOTEK é uma câmera de segurança de rede bullet externa de alta eficiência profissional H.265 novíssima, oferecendo 30 qps a 5 megapixels ou 60 qps a 1080p com excelente qualidade de imagem. Ao empregar a tecnologia H.265, a câmera é capaz de fornecer taxas de compressão de imagem mais altas e mais eficientes do que os sistemas H.264 anteriores. Além disso, a sofisticada tecnologia Smart Stream II da VIVOTEK permite que a câmera otimize a qualidade para as regiões desejadas e, portanto, maximize a eficiência do uso da largura de banda. Combinando H.265 e Smart Stream II, o IB9381-EHT pode reduzir o consumo de largura de banda e armazenamento em até 80%* enquanto mantém uma qualidade de imagem excepcional de 5 megapixels.
Como uma câmera profissional dia/noite, a IB9381-EHT também é equipada com WDR Pro e SNV, permitindo que os usuários desfrutem de detalhes de imagem excelentes em todas as condições de iluminação. Além disso, a carcaça robusta com classificação IP66 garante a capacidade dessas câmeras avançadas de resistir à chuva e à poeira, garantindo assim uma operação suave, independentemente das condições climáticas adversas. A carcaça de metal com classificação IK10 das câmeras também fornecerá proteção contra atos de vandalismo e outros impactos físicos. Finalmente, uma ampla faixa de temperatura operacional aumenta ainda mais o desempenho e a confiabilidade do IB9381-EHT em climas extremamente frios e extremamente quentes, mesmo durante o uso de PoE.
Características principaisDisponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |