A IB9391-EHT é a nova câmera de rede bullet outdoor da VIVOTEK, equipada com um sensor 4K ultra HD capaz de resolução 3840x2160 a 30 fps. Com a mais recente tecnologia VIVOTEK WDR Pro, o IB9391-HTV é capaz de capturar imagens da mais alta qualidade em ambientes de alto contraste.
A IB9391-EHT também suporta resolução HD padrão de 1920x1080 a 120 quadros por segundo, capaz de capturar objetos em movimento muito rápido. Além disso, o IB9391-EHT emprega a tecnologia Smart Stream III da VIVOTEK e o codec de compactação H.265, reduzindo a largura de banda em mais de 90%* enquanto mantém uma excelente qualidade de imagem. Protegendo todos esses recursos está o invólucro com certificação IP67, IK10 e NEMA 4X do IB9391-EHT, capaz de operar em temperaturas de -50°C a 60°C.
* Dependendo da cena.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |