A SD9361-EHL da VIVOTEK é uma câmera de segurança de rede speed dome H.265 Full HD de alto desempenho. Armada com uma lente de zoom óptico de 20x, a câmera é capaz de capturar detalhes finos com qualidade superior. Ao combinar a tecnologia Smart Stream II do H.265 e VIVOTEK, que permite que a câmera otimize a qualidade para as regiões desejadas e, portanto, maximize a eficiência do uso da largura de banda, ela é capaz de reduzir o consumo de largura de banda e armazenamento em até 80%* enquanto mantém a mais alto padrão de qualidade de imagem.
Oferecendo qualidade de vídeo extra suave com resoluções de até 60 fps em 1920x1080, o SD9361-EHL também é equipado com tecnologia WDR Pro e filtro de corte IR para operação dia/noite perfeita. Isso permite que a câmera lide sem esforço com as condições de iluminação desafiadoras enfrentadas na vigilância 24 horas por dia, 7 dias por semana. Além disso, a carcaça à prova d'água com classificação IP68, classificação IK10 à prova de vandalismo e classificação NEMA 4X do SD9361-EHL protege o corpo da câmera contra chuva, poeira e corrosão e oferece uma ampla faixa de temperatura de operação entre -40° C e 55°C. Essa combinação de robustez e alto desempenho garante que o SD9361-EHL seja especialmente adequado para monitorar espaços internos ou externos amplos, abertos e agressivos, como aeroportos, rodovias e estacionamentos, onde são necessários alto nível de confiabilidade e precisão.
* Dependendo da cena que está sendo monitorada Principais recursosDisponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |