Publicar produtos
SD9364-EHL Speed Dome Network Camera, 1080p HD, 30x Zoom, 150M IR, NEMA 4X, IP66, IK10, Defog, -50°C  ~ 55°C, EIS, GbE Port
VIVOTEK

SD9364-EHL Speed Dome Network Camera, 1080p HD, 30x Zoom, 150M IR, NEMA 4X, IP66, IK10, Defog, -50°C ~ 55°C, EIS, GbE Port

Traduzido por Google,
Visão geral

A SD9364-EHL é a mais recente câmera de segurança speed dome profissional da VIVOTEK, projetada especificamente para aprimorar a vigilância com pouca luz em grandes áreas de cobertura. Equipado com iluminadores IR de 150 M e uma lente de zoom óptico de 30x, o SD9364-EHL fornece uma excelente imagem com pouca luz nas situações mais desafiadoras. O SD9364-EHL também adota a mais recente tecnologia IR da VIVOTEK, VAIR (Vari-Angle IR). O VAIR da VIVOTEK fornece ajuste de ângulo variável suave dos iluminadores IR, permitindo ampla cobertura de FOV e intensidade IR altamente uniforme, evitando pontos quentes tradicionalmente associados à iluminação IR.

A tecnologia VAIR (Vari-Angle IR) da VIVOTEK permite ajustar o ângulo IR para combinar com a lente

A SD9364-EHL é a primeira câmera de vigilância PTZ com iluminação IR a utilizar a tecnologia de compressão H.265. Quando combinado com a tecnologia Smart Stream II da VIVOTEK, os usuários podem obter economia de largura de banda de até 80% em comparação ao H.264 tradicional. Ao combinar a resolução Full HD de 1080p com H.265, iluminadores IR, VAIR, WDR e zoom óptico de 30x, o SD9364-EHL é capaz de capturar detalhes finos com qualidade superior, 24 horas por dia, 7 dias por semana. A VIVOTEK fortaleceu ainda mais o desempenho da câmera com uma carcaça com classificação IP66 e NEMA 4X para proteger a câmera contra chuva, poeira e corrosão. O SD9364-EHL possui uma ampla faixa de temperatura de operação de -50°C a 55°C, garantindo operação contínua sob as condições climáticas mais extremas e ambientes perigosos. Isso torna o SD9364-EHL ideal para monitorar grandes espaços abertos, como portos, rodovias, cidades e estacionamentos, onde é necessária precisão de alto nível.

Assim como todas as câmeras dia/noite reais VIVOTEK, a SD9364-EHL possui um filtro de corte IR removível, mantendo imagens nítidas 24 horas por dia. A detecção de áudio é incluída reconhecendo as alterações no ruído ambiente. O SD9364-EHL também inclui um slot para cartão SD/SDHC/SDXC e suporta até 60 fps em 1080P full HD. Para a aplicação de vigilância externa mais exigente, não há nada que se compare ao VIVOTEK SD9364-EHL.

Características principais
  • Compressão H.265, H.264 e MJPEG em tempo real (codec triplo)
  • Sensor CMOS HD 1080p
  • 60 fps @ 1080p Full HD
  • Lente Zoom 30x, 150 M IR
  • VAIR (IV de ângulo variável)
  • Filtro de corte IR removível para função dia e noite
  • Pan Contínuo de 360° e Inclinação de 220°
  • WDR Pro para visibilidade incomparável em ambientes de alto contraste
  • Carcaça à prova de intempéries com classificação IP66, à prova de vandalismo IK10 e NEMA 4X
  • -50°C ~ 55°C Ampla faixa de temperatura para condições climáticas extremas
  • Detecção de áudio para alertas instantâneos
  • Rastreamento Automático para Objetos em Movimento
  • Smart Stream II para otimizar a eficiência da largura de banda
  • Máscaras de privacidade 3D para proteção adicional
  • Slot para cartão SD/SDHC/SDXC integrado para armazenamento integrado
  • Desembaçar
  • EIS
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavivotek-sd9364-ehl
  • Familia de productoVideo Surveillance
  • Grupo de produtosSpeed Dome
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-07-10
  • Número de edição2
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emTaiwan
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
  • Classificação IFCAcessório discreto
  • Código ETIMEC001511
  • Nome ETIMCamera for monitoring system
  • Nome UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Código CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Número OmniClass23-37 15 11 11
  • Título OmniclassAnalog Cameras
  • Código CSI UniFormat IID5030
  • Título CSI UniFormat IICommunications & Security