Publicar produtos
TB9331-E Thermal Bullet Network IP Camera, 720x480, H.265, IP67, IK10, VCA, ePTZ, Smart Stream II
VIVOTEK

TB9331-E Thermal Bullet Network IP Camera, 720x480, H.265, IP67, IK10, VCA, ePTZ, Smart Stream II

Traduzido por Google,

Visão geral

A TB9331-E da VIVOTEK é uma câmera IP de rede bala térmica externa H.265 projetada para detectar pessoas e veículos em condições climáticas adversas, condições de iluminação difíceis e qualquer situação que crie visibilidade ruim. Com imagens térmicas baseadas em calor e opções de lentes de 8,8/19/35/50 mm, o TB9331-E suporta monitoramento de longa distância de veículos até 4.500 m de distância, mesmo na escuridão total ou sob condições climáticas desafiadoras, como neblina, chuva, fumaça e pó.

O modelo de câmera IP TB9331-E oferece resolução de 720x480 com um sensor térmico não refrigerado e VCA (Análise de conteúdo de vídeo) da VIVOTEK para aprimorar a proteção do perímetro e a segurança da fronteira. Esta câmera também é incorporada ao software Trend Micro IoT Security para fornecer aos usuários níveis mais altos de proteção de rede. Com um design robusto com classificação IP66, IK10 e NEMA 4X, o TB9331-E resistirá a choques e vibrações, umidade, poeira e até flutuações extremas de temperatura para manter um vídeo estável e confiável, não importa o quão severo seja o ambiente.

Características principais

  • Detector de infravermelho VOx não refrigerado
  • Resolução 720x480
  • NETD < 50 mk @ F1.0
  • Tecnologia de Compressão H.265
  • Segurança IoT da Trend Micro
  • Áudio bidirecional
  • Oferece suporte ao padrão ONVIF para simplificar a integração e aprimorar a interoperabilidade
  • Certificação UL
  • IP66/IP67 à prova de intempéries, IK10 à prova de vandalismo e caixa com classificação NEMA 4X
  • Suporte VIVOTEK VCA (análise de conteúdo de vídeo)


Especificação
  • Key Features

    • Uncooled VOx Infrared Detector
    • 720x480 Resolution
    • NETD < 50 mk @ F1.0
    • H.265 Compression Technology
    • Trend Micro IoT Security
    • Two-way Audio
    • Supports ONVIF Standard to Simplify Integration and Enhance Interoperability
    • UL Certification
    • Weather-proof IP66/IP67, Vandal-proof IK10 and NEMA 4X-rated Housing
    • VIVOTEK VCA (Video Content Analysis) Support
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavivotek-tb9331-e
  • Familia de productoNetwork Cameras
  • Grupo de produtosStereo, Split & Thermal Cameras
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emTaiwan
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
  • Classificação IFCAcessório discreto
  • Código ETIMEC001511
  • Nome ETIMCamera for monitoring system
  • Nome UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Código CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Número OmniClass23-37 15 11 11
  • Título OmniclassAnalog Cameras
  • Código CSI UniFormat IID5030
  • Título CSI UniFormat IICommunications & Security