Publicar produtos
BE_VMZINC_Standing seam_Warm_Facade_VM_FIRE_BARRIER PLUS_A2_Over PIR/PUR
BE_VMZINC_Standing seam_Warm_Facade_VM_FIRE_BARRIER PLUS_A2_Over PIR/PUR

    BE_VMZINC_Standing seam_Warm_Facade_VM_FIRE_BARRIER PLUS_A2_Over PIR/PUR

    Traduzido por Google,

    Este sistema de revestimento não ventilado permite a instalação do revestimento de juntas verticais ZINC PLUS sobre um substrato contínuo de isolamento PUR/PIR coberto com a membrana VM FIRE BARRIER PLUS A2. O revestimento não ventilado é um sistema composto que não requer uma camada de ventilação sob o zinco. O zinco é, portanto, instalado diretamente sobre o substrato. Isso exige o uso do ZINC PLUS. O ZINC PLUS da VMZINC possui um revestimento na parte inferior com uma camada protetora branca de composição orgânica, que oferece resistência à abrasão causada pela expansão do zinco nos pontos de fixação. A instalação é simplificada, pois não há necessidade de entradas ou saídas de ventilação.

    A costura vertical é estética, moderna e oferece juntas uniformes e discretas (25 mm de altura com 5 mm de espessura).

    Embalagem:
    O zinco é fornecido em rolos para serem perfilados ou em tiras pré-formadas sob encomenda.

    Aspectos da superfície: ZINC PLUS 0,7 mm e 0,8 mm (disponível em Naturel PLUS, QUARTZ-ZINC® PLUS, ANTHRA-ZINC® PLUS, PIGMENTO® PLUS, AZENGAR® PLUS e Zinc PLUS laqueado), juntamente com toda a gama de produtos, são classificados como A1 e não contribuem para a propagação do fogo. Os acabamentos laqueados são classificados como A2. O sistema de revestimento atinge uma classificação de resistência ao fogo C-s3,d1 ou B-s3,d1, de acordo com o relatório de ensaio SBI 2390C WRGENT. De acordo com as condições do ensaio, o isolamento deve atingir, no mínimo, uma classificação de reação ao fogo D.

    A utilização do aspecto escolhido pode não ser adequada para determinadas aplicações em contextos de restrições ambientais muito rigorosas. Recomenda-se, se necessário, consultar os serviços da VM Building Solutions para obter mais informações.

    Especificação
    • Application:

      New build and renovation projects, with simple or complex forms. Buildings with indoor climate classes 1, 2 and 3. Heigt of the building between 10m and 25m.

      Standard Dimensions:

      Effective width: 430mm and 530mm

      Tray length: The maximum panel length is 4 m on façades and between 0.5 m and 2 m on soffits.

      Fixings: Stainless steel fixed clips (with spacer) and sliding clips (with load-distribution plate), specially designed for this system and mechanically fixed with screws. Clips shall be installed at 330 mm centres

      Insulation: PUR or PIR insulation, with a minimum fire rating of Class D and a maximum thickness of 120 mm on a concrete substrate.

      ClassDoP and environmental: Environmental certifications and sustainability schemes: HQE (France – High Environmental Quality), BREEAM (United Kingdom – BRE Environmental Assessment Method), IBU certification (Germany – Institut Bauen und Umwelt), and LEED (United States – Leadership in Energy and Environmental Design).

      Fire Resistance: Complies with requirements for:

      Medium-rise buildings (B-s3,d1)
      Low-rise buildings (C-s3,d1 and D-s3,d1)
      Can also be used on low-rise Type 2 and Type 3 buildings.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBE-VMZINC-Standing-seam-Warm-Facade-VM-FIRE-BARRIER-PLUS-A2-Over-PIR-PUR
    • Familia de productoCouverture
    • Grupo de produtosVMZINC ROOFING
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioIsolamento
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Nome UNSPSCRoofing materials
    • Código UNSPSC301515
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_40_50_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoZinc sheet roof covering systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 41 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
    • Número OmniClass23-13 39 11 11
    • Título OmniclassExterior Metal Roof Panels
    • Código CSI UniFormat IIB3010
    • Título CSI UniFormat IIRoof Coverings

    Disponibilidade da região

    Europa