Publicar produtos
BE_fr_Joint_debout_Toiture_chaude_PIR_PUR_VMZINC_Rvt26
BE_fr_Joint_debout_Toiture_chaude_PIR_PUR_VMZINC_Rvt26
BE_fr_Joint_debout_Toiture_chaude_PIR_PUR_VMZINC_Rvt26
BE_fr_Joint_debout_Toiture_chaude_PIR_PUR_VMZINC_Rvt26
BE_fr_Joint_debout_Toiture_chaude_PIR_PUR_VMZINC_Rvt26
BE_fr_Joint_debout_Toiture_chaude_PIR_PUR_VMZINC_Rvt26
BE_fr_Joint_debout_Toiture_chaude_PIR_PUR_VMZINC_Rvt26
BE_fr_Joint_debout_Toiture_chaude_PIR_PUR_VMZINC_Rvt26
BE_fr_Joint_debout_Toiture_chaude_PIR_PUR_VMZINC_Rvt26
BE_fr_Joint_debout_Toiture_chaude_PIR_PUR_VMZINC_Rvt26

    BE_fr_Joint_debout_Toiture_chaude_PIR_PUR_VMZINC_Rvt26

    Traduzido por Google,

    O telhado quente (ou telhado não ventilado) é um sistema que não requer espaço de ventilação sob o zinco. O zinco é, portanto, instalado diretamente sobre o suporte. Isso implica o uso do ZINC PLUS. Recomenda-se a colocação da membrana VMZINC entre o ZINC PLUS e o isolamento. O ZINC PLUS da VMZINC possui uma camada protetora orgânica branca na parte inferior. Embora o ZINC PLUS suporte condensação leve, ele não deve, em hipótese alguma, ser exposto continuamente à água parada; portanto, a instalação da barreira de vapor deve ser impecável.

    A costura vertical é estética, moderna e oferece juntas uniformes e discretas (25 mm de altura com 5 mm de espessura).

    Embalagem:
    O zinco é fornecido em rolos para serem perfilados ou em tiras pré-formadas sob encomenda.

    Aspectos da superfície: QUARTZ-ZINC® PLUS / ANTHRA-ZINC® PLUS / PIGMENTO® PLUS (azul, vermelho, verde, marrom) / ZINC PLUS® bilacado / AZENGAR® PLUS / ZINCO NATURAL

    A utilização do aspecto escolhido pode não ser adequada para determinadas aplicações em contextos de restrições ambientais muito rigorosas. Recomenda-se, se necessário, consultar os serviços da VM Building Solutions para obter mais informações.

    Especificação
    • Application:

      All types of roofs. All shapes: Flat, curved, concave, convex, conical, domes.

      New build & renovation, simple or complex shapes.

      Pitches: For roofs from 3° (5%) to 75°, the boarding (sheathing) is continuous and spaced 3 to 5 mm apart.

      Standard Dimensions:

      Effective width: 430 / 530 / 600 mm

      VMZINC Standing Seam height: 25 mm

      Sheet length: 10 m; however, experience shows that for roofing, provided specific installation of the fixing clips is used, strips up to 13 m can be installed.

      Fixings:

      The sliding clips are fixed through the insulation into the steel decks/panels using stainless steel self-drilling screws, which can be supplied by VM Building Solutions nv. The length of the screw must be at least 20 mm greater than the insulation thickness and must not exceed the overall system thickness (insulation + steel deck/panels) by more than 60 mm / 30 mm.

      For projects located less than 3 km from the coast, these screws must be made of grade A4 stainless steel. Further inland, they can be made of galvanized steel in compliance with NF A 35-551 standards.

      Climates:

      All wind regions. The choice by a professional of a VMZINC® product from VM Building Solutions must integrate the possible constraints of use according to the surface aspect considered. Each aspect of the zinc surface can change over time in different ways depending on the type of environment (seaside, high UV exposure, snow, etc.) and according to the applications (roofing, facade, rainwater drainage). The use of the chosen aspect may not be suitable for certain applications in the context of very aggressive environmental constraints. It is recommended, if necessary, to consult VM Building Solutions services for further information.

      Reference Documents: Recommendations from Buildwise NIT 266.

      Fire Resistance: Complies with Broof(t1).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBE_fr_Joint_debout_Toiture_chaude_PIR_PUR_VMZINC
    • Familia de productoCouverture
    • Grupo de produtosVMZINC ROOFING
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioIsolamento
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Nome UNSPSCRoofing materials
    • Código UNSPSC301515
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_40_50_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoZinc sheet roof covering systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 41 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
    • Número OmniClass23-13 39 11 11
    • Título OmniclassExterior Metal Roof Panels
    • Código CSI UniFormat IIB3010
    • Título CSI UniFormat IIRoof Coverings