Publicar produtos
FR_ZINC roofing - Compact standing seam roof
FR_ZINC roofing - Compact standing seam roof
FR_ZINC roofing - Compact standing seam roof
FR_ZINC roofing - Compact standing seam roof
FR_ZINC roofing - Compact standing seam roof
FR_ZINC roofing - Compact standing seam roof

    FR_ZINC roofing - Compact standing seam roof

    3.5 de 5 estrelas3.5(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    VMZINC® Compact Roof da VM Building Solutions, é um sistema de cobertura não ventilada a quente que pode ser usado tanto em novas construções quanto em reformas, adequado para elementos de suporte em chapas de aço nervuradas, concreto e madeira. Baseia-se na construção de um complexo de telhado sem fixadores mecânicos.

    O sistema de cobertura VMZINC® Compact combina uma cobertura de costura vertical em cobertura QUARTZ-ZINC PLUS® e isolamento de vidro celular FOAMGLAS.

    O Telhado Compacto VMZINC® possui Aprovações Técnicas CSTB DTA n°5/09-2050

    Embalagem: Rolos de perfil ou tiras pré-formadas a pedido.

    Aspectos da superfície: QUARTZ-ZINC PLUS (ANTHRA-ZINC PLUS, PIGMENTO PLUS, Natural Zinc PLUS, AZENGAR PLUS a pedido)

    Especificação
    • Destination:
      Coverage of premises with high hygrometry (swimming pool).

      Roof types:
      Flat roof with slope ≥ 5% and ≤ 173%, In the case of convex, curved roofs with slopes <5%, consult the installation guide.
      Concave roofs excluded.

      Allowed support:
      Ribbed steel sheet (according to D.T.U 43.3 or CSTB booklet No. 3537), Concrete (according to D.T.U. 20.12 and D.T.U. 43.1), Solid wood or wood-based panel (according to D.T.U. 43.4 or Favorable Technical Notice).

      Climates:
      All regions wind altitude ≤ 900 m.

      The choice by a professional of a VMZINC product must integrate the possible constraints of use according to the aspect of surface considered. Each aspect of zinc surface can change over time in different ways depending on the type of environment (seaside, high UV exposure, snow, etc.) and according to the applications (cover, facade, rain evacuation).

      The use of the chosen aspect may not be suitable for certain applications in the context of very aggressive environmental constraints.

      It is recommended, if necessary, to consult the VMZINC services for further information.

      Special conditions:
      No application in cladding or soffit.

      Protective lacquer on the internal side: 60 microns on the underside (process by lacquering the inner side).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaToiture-Compacte_VMZINC
    • Familia de productoCouverture
    • Grupo de produtosVMZINC ROOFING
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-07-25
    • Número de edição3
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioIsolamento
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Nome UNSPSCRoofing materials
    • Código UNSPSC301515
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_40_50_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoZinc sheet roof covering systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 41 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
    • Número OmniClass23-13 39 11 11
    • Título OmniclassExterior Metal Roof Panels
    • Código CSI UniFormat IIB3010
    • Título CSI UniFormat IIRoof Coverings
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText