Publicar produtos
Laserline standard
Vogel&Noot

Laserline standard

3.7 de 5 estrelas3.7(7 avaliações)
Traduzido por Google,

Os radiadores de coluna padrão Laserline integram tecnologia de ponta com design notável, proporcionando aos seus usuários as mais altas qualidades de conforto climático e funcionalidade. O método de soldagem a laser exclusivo no mundo permite alcançar a qualidade perfeita de execução combinada com uma excelente aparência visual. A característica – que inspirou o nome dos radiadores – é a forma externa das colunas, de perfil semelhante à letra “D”, projetada especialmente para maximizar a área de superfície de aquecimento em comparação com colunas analógicas de forma redonda. A construção e a forma dos radiadores padrão Laserline foram projetadas de modo a facilitar a sua manutenção impecável, o que é uma característica vital quando se considera a aplicação em instalações de saúde. A alta adequação dos radiadores padrão Laserline para as salas de requisitos sanitários elevados é documentada com o certificado dedicado, emitido pela Universidade de Kiel, na Alemanha. Com exceção de 26 alturas de radiador disponíveis como padrão, a pedido do Cliente qualquer altura pode ser fabricada na faixa entre 155 mm e 3000 mm, com precisão de 1 mm. Graças a cinco tipos de segmentos do radiador (de 2 a 6 colunas) e uma ampla paleta de cores RAL, os radiadores padrão Laserline podem ser facilmente adaptados a qualquer ambiente, independentemente dos requisitos de calor ou das preferências dos usuários.

Especificação
  • Description: Decorative column radiator, totally laser- welded. Delta- profiled cross section of the external columns for
    the maximized heat output

    Height: from 155 mm up to 3000 mm, the height of the selected models matches the connecting stubs' spacing of the
    old- fashioned cast- iron radiators. At Client's wish, each requested height of the radiator can be delivered, in
    the range between 300 mm and 3000 mm, with 1 mm precision

    Length: from 200 mm up to 2500 mm (from 4 up to 50 segments). Depending on the radiators' types and sizes,
    possible integration on one side up to the length of 2000 mm (according to the relevant table). In other cases,
    the radiators are delivered in separate blocks- plugs, connecting nipples and gaskets inclusive- for self-
    assembly on the building site; length tolerance: from 0% up to + 1%

    Depth:

    2- columned: 63 mm
    3- columned: 101 mm
    4- columned: 139 mm
    5- columned: 177 mm
    6- columned: 215 mm

    Connection: when ordering, please provide the information on the connection variant, conforming to the relevant option

    Brackets: see: accessories, plug and air vent included with brackets

    Colour: as standard snow- white RAL 9016 varnish, other RAL colours at request

    Operating pressure: 10 bar

    Test pressure: 13 bar

    Max. temperature: 120°C

    Connection: 4 x G 1/2"

    Packaging: packed for transport in environmental friendly, edge- protecting packaging, welded in foil.

    Delivery range: radiator delivered without brackets- to be ordered separately, depending on the radiator's type and
    size

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavogel_noot-Laserline_standard
  • Familia de productoVogel&Noot
  • Grupo de produtosColumn radiators
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-08-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
  • Classificação IFCAquecedor de espaços
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015 DescriçãoRadiators
  • Número OmniClass23-33 15 21 13
  • Título OmniclassFinned Tube Radiators

Disponibilidade da região

Europa
Poland