Publicar produtos
Kompaktowe
Vogel&Noot

Kompaktowe

Traduzido por Google,

Os radiadores de painel Kompaktowe com painéis de aquecimento perfilados e aletas de convecção estão equipados com tampas laterais e uma grelha superior. Quatro conectores fêmea com rosca G ½" permitem a conexão lateral tanto no lado direito quanto no esquerdo.

Especificação
  • Material: high quality, deep-drawing, low-carbon, cold rolled DC01 steel sheet in accordance with PN-EN 10130.

    Spacing of vertical water channels: 40,0 mm

    Connections: 4 x G ½" side connectors

    Working pressure: 10 bar

    Maximal temperature: 110°C

    Test pressure: 13 bar

    Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request.

    Accessories bundled with the radiator: top and side covers

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavogel_noot-Compact
  • Familia de productoVogel&Noot
  • Grupo de produtosPanel radiators
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-08-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
  • Classificação IFCAquecedor de espaços
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015 DescriçãoRadiators
  • Número OmniClass23-33 15 21 15
  • Título OmniclassPlate Radiators