Publicar produtos
Plan Multi
Vogel&Noot

Plan Multi

Traduzido por Google,
Os versáteis radiadores de painel de radiador Plan Multi destacam-se pelo seu painel frontal completamente plano. O painel é colado ao painel de aquecimento da base frontal perfilado de forma a ocultar quaisquer arestas salientes, quando se olha o radiador pela frente. Os radiadores estão equipados com aletas de convecção, bem como tampas laterais e uma grelha superior. Dois conectores fêmea com rosca G ½" inferior e quatro laterais permitem a conexão inferior ou lateral. O radiador também é equipado com um inserto de válvula termostática Danfoss que fornece pré-ajuste.
Especificação
  • Material: high quality, deep-drawing, low-carbon, cold rolled DC01 steel sheet in accordance with PN-EN 10130.

    Spacing of vertical water channels: 40,0 mm

    Connections: 2 x G 3/4" bottom, right side connectors (left side- available on request) 4 x G ½" side connectors

    Working pressure: 10 bar

    Maximal temperature: 110°C

    Test pressure: 13 bar

    Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request.

    Accessories bundled with the radiator:  plug, air vent

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavogel_noot-Plan-Multi
  • Familia de productoVogel&Noot
  • Grupo de produtosPanel radiators
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-08-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
  • Classificação IFCAquecedor de espaços
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015 DescriçãoRadiators
  • Número OmniClass23-33 15 21 15
  • Título OmniclassPlate Radiators