Publicar produtos
Wave
Vogel&Noot

Wave

Traduzido por Google,
Os coletores horizontais redondos do modelo Wave são levemente dobrados para formar um arco dando leveza e elegância ao radiador.
Especificação
  • Material: high quality steel section

    Heating medium: water

    Connections: 4 threaded ½" female connections

    Working pressure: 10 bar

    Maximal temperature: 110°C

    Painting: anaphoretic priming, final painting with the use of electrostatic powder coating

    Colours: RAL 9016 white

    Basic equipment: brackets with adjustable wall distance, ½" air vent, blanking plug.


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavogel_noot-Wave
  • Familia de productoVogel&Noot
  • Grupo de produtosDecorative radiators
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-08-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emAustria
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
  • Classificação IFCAquecedor de espaços
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015 DescriçãoRadiators
  • Número OmniClass23-33 15 21 13
  • Título OmniclassFinned Tube Radiators