Publicar produtos
VORT HR 200 BP
VORT HR 200 BP
VORT HR 200 BP
    Vortice

    VORT HR 200 BP

    Traduzido por Google,
    Estrutura e painel frontal em chapa de aço, espessura 10/10, pintado com pó de poliéster branco (RAL 9016) em acabamento liso. Ganchos para instalação na parede incluídos no equipamento padrão. Portas de sucção e entrega com diâmetro nominal de 125 mm. Par de ventiladores elétricos acionados por motores EC (sem escovas) do tipo rotor externo, com eixos montados em rolamentos de esferas para garantir um funcionamento praticamente “livre de manutenção”, acoplados diretamente a rotores centrífugos curvos para frente. 3 velocidades de operação, ajustadas independentemente no momento da instalação. Trocador de calor de alta eficiência, tipo fluxo cruzado em contracorrente, fabricado em resina plástica (PS). By-pass termodinâmico com acionamento automático, para garantir o conforto dos ocupantes dos cômodos escravizados nas meias-estações, ou em qualquer caso quando a temperatura externa não requer a ação do trocador de calor. Unidade de controle remoto, do tipo conexão com fio, com display LCD, para: ligar e desligar o produto. A configuração inicial do produto. A escolha da velocidade de operação. Programação de operação. Exibição da hora e temperatura ambiente. A monitorização do correto funcionamento do produto (possíveis avarias são destacadas através de mensagens de erro apresentadas no visor). A sinalização no display da condição dos filtros saturados. Par de filtros ISO Grosso 30% (G3) (filtro M5 disponível como opção para o duto de entrega), de fácil acesso para manutenção periódica. Proteção anticongelante ativada automaticamente, para evitar a formação de gelo no trocador de calor. Bandeja de coleta de condensado com dispositivos de drenagem. Predisposição para ligação a um pré-aquecedor.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaheatrecoveryunit_HR200BP
    • Familia de productoResidential
    • Grupo de produtosHeat recovery units
    • Data de publicação2021-03-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)480
    • Largura (mm)595
    • Profundidade (mm)292
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)16.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Recuperação de calor
    • Número OmniClass23-39 43 17 23
    • Título OmniclassWaste Heat Recovery Heat Exchangers

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia África América do Sul América do Norte
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
    Produtos parecidos