Publicar produtos
VORT HR 300 NETI
Vortice

VORT HR 300 NETI

Traduzido por Google,
Invólucro de plástico (EPI). Painel frontal estético em resina plástica, acabamento brilhante. Portas de conexão de dutos redondas, diâmetro nominal de 125 mm. 2 motores EC (brushless) com eixo girando em rolamentos de esferas, cada um acoplado a um impulsor centrífugo curvado para frente; 3 velocidades, ajustáveis independentemente na instalação. Trocador de calor de contrafluxo de alta eficiência em resina PS. By-pass automático para free-cooling (acionamento manual permitido como alternativa). 1 filtro ePM10 50% (M5) no ar de entrada e 1 filtro ISO Grosso 65% (G4) no ar de saída. O estado de oclusão dos filtros e assim a necessidade de manutenção é mostrado no painel de controle. Painel de controle, na tampa frontal, permitindo: a configuração do produto na instalação, a configuração manual do modo de operação, as configurações de operação automática e o monitoramento correto do funcionamento, o diagnóstico do sistema, o monitoramento constante do estado dos filtros e a respectiva manutenção/substituição necessidades, atualizações de firmware. Suporte para instalação na parede fornecido como padrão.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaheatrecoveryunit_HR300NETI
  • Familia de productoResidential
  • Grupo de produtosHeat recovery units
  • Data de publicação2021-03-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)812
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)317
Relacionado
  • Material principalPolipropileno
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)15
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Recuperação de calor
  • Número OmniClass23-39 43 17 23
  • Título OmniclassWaste Heat Recovery Heat Exchangers

Disponibilidade da região

Ásia Europa Oceânia África América do Sul América do Norte
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
Produtos parecidos