Publicar produtos
VORT INVISIBLE MINI TOP
VORT INVISIBLE MINI TOP
    Vortice

    VORT INVISIBLE MINI TOP

    Traduzido por Google,
    Gabinete em chapa de aço, pintado de branco; componentes internos feitos de EPP. Portas de conexão de dutos de entrada e saída compatíveis com diâmetros nominais de 100 mm e 125 mm. 2 x motores brushless EC, cada um acoplado a um impulsor centrífugo; 3 velocidades. Trocador de calor do tipo contra-fluxo de alta eficiência. By-pass automático mecânico, 100% filtrado. Conjunto eletrônico avançado, de fácil acesso para primeira configuração e operações de manutenção ordinária; funções oferecidas: configuração dos parâmetros de funcionamento (velocidade do ventilador, limiar de humidade relativa, etc.), gestão automática do by-pass, protecção anti-geada do permutador de calor, gestão automática do pré-aquecedor (opcional), se instalado, funcionamento na inibição Vmax em um intervalo de tempo pré-definido, que pode ser definido na instalação (função QUIET); uma bateria de reserva garante a atualização constante da hora marcada pelo relógio (RTC - Real Time Clock), mesmo em caso de falha de energia, possibilidade de mudar automaticamente para Vmax, vinculando-o à iluminação do banheiro (função BOOST ROOM LIGHT), possibilidade de gerir a comutação automática para uma velocidade reduzida (30% inferior a Vmin), útil para garantir a correta troca de ar durante a longa ausência de ocupantes, limitando também os consumos (função HOLIDAY), monitorização do estado do filtro: a necessidade de limpeza / manutenção é mostrado no visor do painel de controle remoto, possibilidade de conexão a um sensor de presença (PIR), capaz de gerenciar automaticamente a mudança para Vmax. 2 x filtros ISO COARSE 45% (G3), no ar extraído (obstante) e no suprimento de ar (fresco); Filtro ISO COARSE 65% (G4) para porta de extração, filtros ePM10 50% (M5), ePM1 55% (F7) e ePM1 80% (F9) para porta de alimentação estão disponíveis como opcionais. Recipiente de coleta de condensado com proteção contra transbordamento.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaheatrecoveryunit_INVISIBLE_MINITOP
    • Familia de productoResidential
    • Grupo de produtosHeat recovery units
    • Data de publicação2021-03-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)218
    • Largura (mm)484
    • Profundidade (mm)440.5
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioPolipropileno
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)14
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Recuperação de calor
    • Número OmniClass23-39 43 17 23
    • Título OmniclassWaste Heat Recovery Heat Exchangers

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia África América do Sul América do Norte
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
    Produtos parecidos