Publicar produtos
Rampart 284 - Double Welded Wire Fencing
Rampart 284 - Double Welded Wire Fencing
Rampart 284 - Double Welded Wire Fencing
Rampart 284 - Double Welded Wire Fencing
Rampart 284 - Double Welded Wire Fencing
Rampart 284 - Double Welded Wire Fencing
Rampart 284 - Double Welded Wire Fencing

    Rampart 284 - Double Welded Wire Fencing

    Traduzido por Google,

    Os painéis RAMPART 284 são uma ótima opção de entrada para sistemas de cercas de arame duplo, sendo a solução perfeita para superar as desvantagens das cercas de tela. Resistentes e rígidos, os painéis Rampart 284 oferecem uma solução estável e econômica para segurança absoluta.

    Especificação
    • Recommended Application

      • Retrofit existing chain-link applications that require a more enhanced appearance and security

      Accessories

      • Privacy Inserts - Durable and light weight strips can be inserted into the mesh to provide a visual and sound barrier. 

      Technical Specifications

      Technical DataRampart 284 Specification
      Mesh Opening2" x 8" (50 mm x 200 mm)
      Gauge of Horizontal Wire2 x 4 GA (6 mm)
      Gauge of Vertical Wire1 x 6 GA (5 mm)
      Standard Height4', 6', 8' (1230 mm, 1830 mm, 2430 mm)
      Standard Length8'2" (2508 mm)
      FinishGalvanized; Powder Coat
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicarampart-284-double-welded-wire-fencing
    • Familia de productoWelded Wire
    • Grupo de produtosSingle & Double Welded Wire Fencing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1230
    • Largura (mm)2508
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Material secundárioAço revestido a pó
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States