Publicar produtos
Rampart 354 - Security Welded Wire Fencing
Rampart 354 - Security Welded Wire Fencing
Rampart 354 - Security Welded Wire Fencing
Rampart 354 - Security Welded Wire Fencing
Rampart 354 - Security Welded Wire Fencing

    Rampart 354 - Security Welded Wire Fencing

    Traduzido por Google,

    Os painéis RAMPART 354 oferecem o mais alto nível de segurança. A malha fina, combinada com fios duplos horizontais adicionais, garante um painel forte e rígido.

    Especificação
    • Recommended Application

      • Airports
      • Jails/Prisons
      • High risk areas

      Technical Specifications

      Technical DataRampart 354 Specification
      Mesh Opening3" x .5" (76.2 mm x 12.7 mm)
      Gauge of Horizontal Wire2 x 8 GA (4 mm) Extra wire every 6"
      Gauge of Vertical Wire1 x 4 GA (6 mm)
      Standard Height4', 6', 8' (1248.4 mm, 1858 mm, 2467.7 mm)
      Standard Length8'3" (2518 mm)
      FinishPowder Coat
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicarampart-354-security-welded-wire-fencing
    • Familia de productoWelded Wire
    • Grupo de produtosHigh Security Fencing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1230
    • Largura (mm)2508
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Material secundárioAço revestido a pó
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States