Publicar produtos
WNY Interior Decorative Wall Panel DWP-120
WNY Interior Decorative Wall Panel DWP-120

    WNY Interior Decorative Wall Panel DWP-120

    Traduzido por Google,

    Decorativo de interiores, série de painéis de parede.


    Os painéis das paredes internas são de madeira que parece madeira natural. O padrão se destaca lindamente pelas propriedades da madeira e pela superfície da madeira que possui um padrão de madeira natural. Peso leve. Não há necessidade de construir uma estrutura para apoiar a parede. Fácil de instalar com trilhos de cobertura de folhas. Várias formas planas Pode projetar combinações ilimitadas de bestas Cores variadas livremente A madeira é resistente e forte, não quebradiça ou facilmente quebrada, resistente à luz solar, chuva e muito bem à prova d'água. Não há necessidade de pintar na primeira e na próxima, adequado para trabalhos interiores e semi-exteriores, paredes de construção, beirais, varandas antigas, tectos de garagem.


    Especificação
    • DWP-W120

      DWP-W159

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWNY_Interior-Decorative_Wall-Panel-DWP-120
    • Familia de productoInterior Decorative
    • Grupo de produtosWall Panel
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-04-02
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalComposite
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
    • Número OmniClass23-15 15 00
    • Título OmniclassWall Coverings, Claddings, Linings

    Disponibilidade da região

    Ásia