Publicar produtos
Side Outlet Area Drain with Hinged Grate - FD-430
Watts

Side Outlet Area Drain with Hinged Grate - FD-430

Traduzido por Google,
Watts Drenagem FD-430 dreno de área de saída lateral de aço revestido de epóxi com flange de ancoragem, 12-3/4 pol. x 12-3/4 pol. (324 x 324 mm) grelha articulada de ferro dúctil à prova de calcanhar revestida de epóxi quadrada, sifão integral com limpeza plugue, balde de sedimentos e saída sem hub (padrão).
Especificação
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, area drain

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 5", 6", 8"
    Connection Type: Threaded

Especificações técnicas
  • Ref.ª única1172
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de produtosWaste Water Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Uniclass 2015 CódigoSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBelow ground gravity drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniclassFloor Drains