Publicar produtos
Reduced Pressure Zone Assemblies - 009
Reduced Pressure Zone Assemblies - 009
    Watts

    Reduced Pressure Zone Assemblies - 009

    4.9 de 5 estrelas4.9(21 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Os Conjuntos de Zona de Pressão Reduzida Série 009 impedem que o fluxo reverso de água poluída entre no abastecimento de água potável devido à contra-sifonagem e/ou contrapressão. Consiste em construção de corpo de bronze (1/4 a 2 pol.) ou ferro fundido revestido de epóxi aprovado pela FDA (2 1/2 a 3 pol.), duas válvulas de retenção independentes em linha, assentos de retenção substituíveis com uma válvula de alívio intermediária , e torneiras de teste de válvula de esfera. A série 009 é ideal para proteção de conexões cruzadas de risco à saúde ou para contenção na entrada da linha de serviço. Verifique com as autoridades locais de água os requisitos de instalação. Pressão Máxima de Trabalho: 175psi (12,06 bar).
    Especificação
    • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, liquid services

      Body Material: Bronze
      Connection Size: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
      Connection Type: NPT Connection
      Industry Standards: USC
      Working Pressure: 175psi (12.1 bar)
      Maximum Working Temperature: 180˚F (82˚C)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única895
    • Familia de productoBackflow Prevention
    • Grupo de produtosNon-Return Valves for Liquid Services
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2009-09-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCElemento de Tubo
    • Nome UNSPSCHardware and fittings
    • Código UNSPSC401417
    • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
    • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
    • Número OmniClass23-27 43 00
    • Título OmniclassPipe Fittings
    • Código CSI UniFormat IIC1030
    • Título CSI UniFormat IIFittings

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States