Publicar produtos
12 in. Square x 10 in. Deep Sanitary Floor Sink - FS-750
Watts

12 in. Square x 10 in. Deep Sanitary Floor Sink - FS-750

Traduzido por Google,
Watts Drenagem FS-750 Piso sanitário de 12 pol (305 mm) quadrado x 10 pol (254 mm) de profundidade com interior revestido com esmalte de porcelana resistente a ácido branco, grelha de ferro fundido revestida com esmalte de porcelana solta, filtro inferior com cúpula de alumínio e sem cubo (padrão) tomada.
Especificação
  • Keywords: 12 inch round, 12 inch square by 8 inch deep, 2 in no hub, 3 in push on, 4 in push on, 6 inch deep, assembly, backflow, backflow valve, bonnet, bypass, castiron, check, checkvalve, cover, double, doublecheck, enamel coated ci 1/2 grate, enamel coated interior, epoxy, flange w/ weepholes, floor drains, floor sink, floor sink body, kit, loose set grate, no hub, pp dome bottom strainer, pressure valve, preventer, push on, qt, quaterturn, reducing valve, releif, repair, rpza, rubber, seat, shut-off, sink bucket, square, strainer, valve, vlvBody Material: Porcelain Enamel Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4"
    Connection Type: No Hub, Push On
Especificações técnicas
  • Ref.ª única1199
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de produtosFloor Drains Channels Trench > Floor Sinks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem