Publicar produtos
12 in.  Round x 8 in.  Deep Sanitary Floor Sink - FS-760
Watts

12 in. Round x 8 in. Deep Sanitary Floor Sink - FS-760

Traduzido por Google,
Watts Drainage FS-760 Pia sanitária de 12" (305) redonda x 8" (203) de profundidade com interior revestido em porcelana esmaltada branca, grelha de ferro fundido revestida com esmalte porcelana solta, filtro inferior com cúpula de alumínio e saída sem cubo (padrão).
Especificação
  • Keywords: 12 inch round, 12 inch square, 12 inch square by 6 inch deep, 2 in no hub, 3 in no hub, 316ss, 4 in no hub, 6 inch deep, backflow, ballvalve, bronze, cast iron, check, checkvalve, conventional, detector, ductile, electric, emv, enamel coated ci 1/2 grate, enamel coated interior, epoxy, flange w/ weepholes, floor sink, floor sink body, floor sink grate, inline, iron, loose set grate, master, master series, motorvalve, nickel bronze full grate, no hub, porcelain coated, port, pp dome bottom strainer, preventer, push on, rpda, rpz, shut-off, square, ssball, ssstem, threaded, valve, vlvBody Material: Porcelain Enamel Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4"
    Connection Type: No Hub, Push On
Especificações técnicas
  • Ref.ª única1200
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de produtosFloor Drains Channels Trench > Floor Sinks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem