Publicar produtos
Cast Iron Parking Structure Drain - FD-490-F-4
Watts

Cast Iron Parking Structure Drain - FD-490-F-4

Traduzido por Google,
Watts Drainage FD-490-F-4 Dreno de estrutura de estacionamento de ferro fundido revestido de epóxi com tampo anti-poding quadrado de 17"x17"(432x432) com flange de fixação de membrana, grelha articulada de fechamento automático resistente, balde de sedimentos e nenhuma saída de cubo.
Especificação
  • Keywords: cast iron,adjustable top floor drain, watts, plumbing, drainage, draings, round strainer, strainer, floor drain, parking structure drain
    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 5", 6", 8", 10"
    Connection Type: No Hub, Push On, Inside Calk
Especificações técnicas
  • Ref.ª única1220
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de produtosWaste Water Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem