Publicar produtos
Small Area Roof Drain - RD-200
Watts

Small Area Roof Drain - RD-200

5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Drenagem Watts Dreno de telhado de ferro fundido revestido de epóxi RD-200 com braçadeira intermitente com batente de cascalho integral, cúpula de polietileno autotravante (padrão) e saída sem cubo (padrão)
Especificação
  • Keywords: 137 sq in free area, 2 inch no hub, 3 inch no hub, 35 sq in free area, 4 inch no hub, 6-1/4 inch, cleanout access cover, concealed flanges, copper, cpvc, dome, ductile iron, epoxy-coated cast iron, flashing clamp, for rd-200 roof drain, high volume roof drain, integral gravel stop, nickel bronze, pex tubing, pipe, pipefast, round, scoriated, self-locking polyethylene dome, small area roof drain, staple gun, staples

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4"
    Connection Type: No Hub

Especificações técnicas
  • Ref.ª única1233
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de produtosRoof Waste Water Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2009-09-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem