Publicar produtos
Overflow Roof Drain with 2 in. External Water Dam  - RD-200-R
Watts

Overflow Roof Drain with 2 in. External Water Dam - RD-200-R

Traduzido por Google,
Watts Drenage Products RD-200-R dreno de telhado de ferro fundido revestido de epóxi com braçadeira intermitente com barragem de água externa integral de 51 mm (2 pol.) de altura, cúpula de polietileno autotravante (padrão) e saída sem cubo (padrão).
Especificação
  • Keywords: 3 in no hub connection, 3 in no hub outlet, 4 in no hub outlet, cast, cast iron self-locking dome, cast nickel bronze, combination roof drain/overflow, countersunk mounting holes, deck flange, downspout nozzle, flashing clamp, integral gravel guard, iron, overflow standpipe, roof drain
    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Calk
Especificações técnicas
  • Ref.ª única1235
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de produtosRoof Waste Water Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2009-09-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem