Publicar produtos
Super Max 12 in. Roof Drain - RD-500
Watts

Super Max 12 in. Roof Drain - RD-500

Traduzido por Google,
Watts Drenage Products Dreno de telhado de ferro fundido revestido de epóxi RD-500 com braçadeira intermitente com batente de cascalho integral, cúpula de ferro fundido autotravante e sem saída de cubo.
Especificação
  • Keywords: drain, plumbing, roof drain, 12 inches, housing draing, plumbing drain,

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 10", 12"
    Connection Type: No Hub

Especificações técnicas
  • Ref.ª única1244
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de produtosRoof Waste Water Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2009-09-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States