Publicar produtos
Combination Roof Drain & Secondary Overflow - RD-260
Watts

Combination Roof Drain & Secondary Overflow - RD-260

Traduzido por Google,
Drenagem de Watts RD-260 combinação de dreno de teto/transbordamento com corpos de dreno de ferro fundido revestidos de epóxi, grampos intermitentes com protetores de cascalho integrados, tubo vertical interno de 102 mm (4 pol.) de altura, cúpulas de polietileno com travamento automático e saídas sem cubo (padrão).
Especificação
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, roof drains, water waste drains, deck receptor drains
    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Calk
Especificações técnicas
  • Ref.ª única1248
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de produtosRoof Waste Water Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem