Publicar produtos
Deck Receptor Drain - RD-400
Watts

Deck Receptor Drain - RD-400

Traduzido por Google,
Watts Drenagem RD-400 Dreno de receptor de plataforma de ferro fundido revestido com epóxi com flange receptor de 2 pol. (51 mm) de altura, filtro de cúpula interno e nenhuma saída de cubo (padrão).
Especificação
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, roof drains, water waste drains, deck receptor drains
    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 6"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Calk
Especificações técnicas
  • Ref.ª única1251
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de produtosRoof Waste Water Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States