Publicar produtos
NRS Flanged Gate Valves - 408-OSY-RW
NRS Flanged Gate Valves - 408-OSY-RW
NRS Flanged Gate Valves - 408-OSY-RW
NRS Flanged Gate Valves - 408-OSY-RW
NRS Flanged Gate Valves - 408-OSY-RW
NRS Flanged Gate Valves - 408-OSY-RW
    Watts

    NRS Flanged Gate Valves - 408-OSY-RW

    3.9 de 5 estrelas3.9(19 avaliações)
    Traduzido por Google,

    As Válvulas de Gaveta Flangeada OS&Y Série 408-OSY-RW são usadas em aplicações de proteção contra incêndio para fechamento principal de incêndio. Possuem corpo em ferro fundido revestido em epóxi com conexões flangeadas, disco em cunha resiliente e volante em ferro fundido. Eles são listados UL/FM e estão em conformidade com MSS-SP-70. A pressão máxima é 250psi (17,2 bar) CWP.

    Especificação
    • Keywords: 600wog, air, assembly, backflow, backflow valve, ballvalve, bonnet, builtin bypass, bypass, check, checkvalve, coupling, cover, double, doublecheck, expansion, fill, fire, fullport, high capacity, high capacity pressure reducing valve, high capacity water pressure reducing valve, high pressure, hydronic, inlet strainer, kit, lead free, lf, lf223, lfn223, lock, low pressure, male, pressure reducing valve, preventer, prevention, prv, quarter turn shutoff, quarterturn, quick, reduce pressure valve, reducing valve, releif, relief, repair, rpza, rubber, seat, separator, shut-off, tank, threaded, twopiece, ullisted, union angle inlet, union angle outlet, valve, vlv, water pressure reducing valve, water pressure reducing valves, wp valve, wprv, assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

      • Sizes: 2 1⁄2 in. – 12 in. (65 – 300mm)
      • Best suited for either the fully open or closed position but is suitable for use as a throttling valve
      • Easy in line service and replaceable disc
      • Used in fire protection applications for fire main shutoff
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNRS-Flanged-Gate-Valves-408-osy-rw
    • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
    • Grupo de produtosShutoff Valves > Gate Valves
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-08
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalCast iron
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCGate valves
    • Código UNSPSC40141613
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoCast iron gate valves
    • Código CSI MasterFormat 201440 05 61
    • Título CSI MasterFormat 2014Gate Valves
    • Número OmniClass23-27 31 25
    • Título OmniclassGate Valves
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States