Publicar produtos
Large Capacity Grease Interceptor - GI-K-SERIES
Watts

Large Capacity Grease Interceptor - GI-K-SERIES

Traduzido por Google,
Watts Drenage Products Série GI-K interceptor de graxa de aço revestido de epóxi embutido ou montado no piso com tampa à prova de deslizamento de aço revestido de epóxi com gaxeta fixada com parafuso(s) central(is) de cabeça hexagonal, sifão de vedação profunda de parede dupla, placa de controle de fluxo de aço inoxidável integral e não conexões de hub (padrão).
Especificação
  • Keywords: floor drain body, cast iron, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, drain, grease interceptor

    Body Material: Epoxy Coated Steel
    Connection Size: 4", 6"
    Connection Type: No Hub

Especificações técnicas
  • Ref.ª única1257
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de produtosGrease Interceptor
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Nome UNSPSCSludge collectors
  • Código UNSPSC47101536
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_25_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBelow-ground grease traps and converters
  • Código CSI MasterFormat 201446 25 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Oil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Número OmniClass23-39 33 17
  • Título OmniclassOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING