Publicar produtos
PDI Certified Low-Rough-In Grease Interceptor - WD-L-SERIES
Watts

PDI Certified Low-Rough-In Grease Interceptor - WD-L-SERIES

Traduzido por Google,
Watts Drenage Products Série WD-L PDI Receptor de graxa de aço revestido com epóxi para montagem embutida ou no piso certificado com gaxeta tampa antiderrapante de aço revestido com epóxi fixada com parafuso(s) central(is) de cabeça hexagonal, conjunto defletor removível, sifão de vedação profunda com limpeza, conexão de controle de fluxo de ferro fundido externo e sem conexões de cubo (padrão).
Especificação
  • Keywords: floor drain body, cast iron, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, drain, grease interceptorBody Material: Epoxy Coated Steel
    Connection Size: 3", 4"
    Connection Type: No Hub
    Keywords: 105mat, 20 mesh screen, 35 gpm, check, epoxy-coated steel, fip, flanged 125, grease interceptor, lead free bronze, lf358, low-rough-in, mueller steam, mueller steam specialty, recessed or floor-mounted, silent globe, solder end, ss trim, y strainer
Especificações técnicas
  • Ref.ª única1261
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de produtosGrease Interceptor
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Nome UNSPSCSludge collectors
  • Código UNSPSC47101536
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_25_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBelow-ground grease traps and converters
  • Código CSI MasterFormat 201446 25 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Oil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Número OmniClass23-39 33 17
  • Título OmniclassOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States