Publicar produtos
Cleanout Ferrule with Brass Plug and Wall Access Cover - CO-380-RD
Watts

Cleanout Ferrule with Brass Plug and Wall Access Cover - CO-380-RD

Traduzido por Google,
Drenagem de Watts CO-380-RD limpeza de parede de ferro fundido com bujão escareado de latão com gaxeta, tampa de acesso de aço inoxidável, parafuso de aço inoxidável à prova de vandalismo e sem conexão de cubo.
Especificação
  • Keywords: drain, plumbing, cleanout, pipe, pump,floor drain, cast iron body, countersunk plug, extra heavy duty, floor cleanout, gas tight, no hub, removeable cleanout plug, round, stack cleanout, stainless steel cover, vandal proof, wall cleanout,
Especificações técnicas
  • Ref.ª única1298
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de produtosCleanouts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 DescriçãoPlumbing
  • Código CSI MasterFormat 201422 05 76
  • Título CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
  • Número OmniClass23-11 21 21 17
  • Título OmniclassCleanouts
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING