Publicar produtos
Expandable Line Cleanout with Wall Access Cover - CO-440-RD
Watts

Expandable Line Cleanout with Wall Access Cover - CO-440-RD

Traduzido por Google,
Watts Drenagem de parede CO-440-RD com plugue de limpeza expansível de duas peças, tampa de acesso em aço inoxidável e parafuso de aço inoxidável à prova de vandalismo.
Especificação
  • Keywords: drain, plumbing, cleanout, pipe, pump,floor drain, cast iron body, countersunk plug, extra heavy duty, floor cleanout, gas tight, no hub, removeable cleanout plug, round, stack cleanout, stainless steel cover, vandal proof, wall cleanout,
Especificações técnicas
  • Ref.ª única1299
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de produtosCleanouts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-07-01
  • Número de edição2
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 DescriçãoPlumbing
  • Código CSI MasterFormat 201422 05 76
  • Título CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
  • Número OmniClass23-11 21 21 17
  • Título OmniclassCleanouts
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING