Publicar produtos
Non-Freeze Deck Hydrant with NB Box - HY-500
Watts

Non-Freeze Deck Hydrant with NB Box - HY-500

Traduzido por Google,
Watts Drainage HY-500 hidrante de convés oculto não-congelante operado por chave com caixa e porta de bronze de níquel, cabeça toda em bronze, fundição do assento e peças internas de trabalho, caixa de bronze e chave solta. Em conformidade com a ASSE 1019-2004, listado UPC/IAMPO. Máx. pressão de operação 125 psi.
Especificação
  • Keywords: tankless, water, heater, valve, set, hot, cold valve, set, lead free, lf, no spring check, relief valve, quick connect, qc, hcn, rv, twh, lftwh
Especificações técnicas
  • Ref.ª única1311
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de produtosFixtures for Liquids
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-07-10
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCObjeto
  • Nome UNSPSCHydrants
  • Código UNSPSC40141726
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Título CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings