Publicar produtos
Industry Standard Single Vertical 1000 lb. Bariatric Closet Carrier - ISCA-122
Watts

Industry Standard Single Vertical 1000 lb. Bariatric Closet Carrier - ISCA-122

Traduzido por Google,
Watts Drenage Products ISCA-122 Suporte de banheiro ajustável vertical único padrão da indústria com encaixe de ferro fundido revestido de epóxi, 4 pol. (102 mm) sem desperdício do cubo e 2 pol. (51 mm) sem conexões de ventilação do cubo, conjunto da placa frontal de vedação de compressão de ferro dúctil revestido de epóxi , suportes de pés de ferro dúctil revestidos de epóxi e conjunto de suporte de haste ajustável para altura padrão e cadeira de rodas, suporte de âncora traseiro de ferro dúctil, bico ABS ajustável com tampa de teste integral e junta de tigela de neoprene, hastes e ferragens de suporte de aço inoxidável e porcas cromadas. O transportador atende aos requisitos da ASME A112.6.1M até uma carga estática de 1.000 lb. (454 kg).
Especificação
  • Keywords: cast iron, horizontal left, industrial standard, no hub waste and vent, single closet carrier, watts, drainage, drains, plumbing

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2" vent connection, 4" waste
    Connection Type: No Hub

Especificações técnicas
  • Ref.ª única7133
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de produtosSanitary Disposal Components
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_09_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung WC support brackets
  • Código CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniclassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING