Publicar produtos
Trap Primer Adaptor - MS-930
Watts

Trap Primer Adaptor - MS-930

Traduzido por Google,
Watts Drainage Products MS-930 Adaptador de primer de armadilha de ferro fundido revestido de epóxi com rosca IPS de 13 mm (1/2 pol.) e sem conexões de cubo.
Especificação
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, pipes, water hammer, radiant heating system, watts regulator
Especificações técnicas
  • Ref.ª única1318
  • Familia de productoPipework Fittings
  • Grupo de produtosDrainage Products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-07-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Nome UNSPSCPlumbing adapters
  • Código UNSPSC40141719
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_61_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe sleeves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Título CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings