Publicar produtos
Industry Standard Horizontal Adjustable Closet Carrier Single - ISCA-101-L/R
Watts

Industry Standard Horizontal Adjustable Closet Carrier Single - ISCA-101-L/R

Traduzido por Google,
Drenagem de Watts ISCA-101-L/R Suporte de banheiro ajustável horizontal único padrão da indústria com encaixe de ferro fundido revestido de epóxi, 4 pol. (102 mm) sem desperdício do cubo e 2 pol. (51 mm) sem conexões de ventilação do cubo, ferro fundido revestido de epóxi patenteado conjunto de placa frontal de vedação de compressão, suportes de pés de ferro fundido revestidos de epóxi ajustáveis para altura padrão e cadeira de rodas, bocal ABS ajustável com tampa de teste integral e junta de neoprene, hardware chapeado e porcas cromadas. O transportador atende aos requisitos da ASME A112.6.1M até uma carga estática de 500 lb. (227 kg.)
Especificação
  • Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2" vent connection, 4" waste
    Connection Type: No Hub
    Keywords: 125, 200wog, cast, cast iron, class, closure, flanged, horizontal right, industrial standard, iron, no hub waste and vent, plug, single closet carrier, strainer
Especificações técnicas
  • Ref.ª única1324
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de produtosSanitary Disposal Components
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2009-09-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_09_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung WC support brackets
  • Código CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniclassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING