Publicar produtos
Industry Standard Single Vertical Adjustable Closet Carrier - ISCA-121
Watts

Industry Standard Single Vertical Adjustable Closet Carrier - ISCA-121

Traduzido por Google,
Produtos de Drenagem de Watts ISCA-121
Suporte de armário de água ajustável vertical único padrão da indústria com encaixe de ferro fundido revestido de epóxi, 4" (102) sem desperdício de cubo e 2" (51) sem conexões de ventilação do cubo, conjunto de placa frontal de vedação de compressão com patente pendente de ferro fundido revestido de epóxi, pé de ferro fundido revestido de epóxi suportes ajustáveis para altura padrão e de cadeira de rodas, bocal ABS ajustável com tampa de teste integral e gaxeta de neoprene, ferragens chapeadas e porcas cromadas. O transportador atende aos requisitos da ASME A112.6.1M até uma carga estática de 300 lb. (136 kg).
Especificação
  • Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2" vent connection, 4" waste
    Connection Type: No Hub
    Keywords: da29-00003, da29-00003a, da29-00003a-b, da29-00003b, da29-00003g, da2900003a, da61-00159, da61-00159a, da61-00159a-b, pressure reducing valve, tada29-00003a, tada29-00003b, watts, plumbing, drains, drainage, components
Especificações técnicas
  • Ref.ª única1327
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de produtosSanitary Disposal Components
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2009-09-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_09_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung WC support brackets
  • Código CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniclassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING