Publicar produtos
Non-Freeze Wall Hydrant with Chrome Face, Integral Vacuum Breaker - HY-420
Watts

Non-Freeze Wall Hydrant with Chrome Face, Integral Vacuum Breaker - HY-420

Traduzido por Google,
Watts Drenagem HY-420 hidrante de parede operado por chave sem congelamento com face cromada, disjuntor a vácuo integral, conexão de mangueira de 3/4 pol. (19 mm), conexão de tubo fêmea de 3/4 pol. , toda a cabeça de bronze, fundição do assento e peças internas de trabalho, caixa de parede de bronze e chave solta. Em conformidade com a ASSE 1019-2004, listado UPC/IAMPO. Máx. pressão de operação 125 psi.
Especificação
  • Keywords: tankless, water, heater, valve, set, lead, free, cotter, pin, float, valve
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHY-420
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de produtosFixtures for Liquids
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBronze
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCObjeto
  • Nome UNSPSCHydrants
  • Código UNSPSC40141726
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Título CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings